Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Canopies Linea

Yksilöity viite: Canopies_Linea
Brändi: Faraone
Tuoteperhe: Shelters
Tuoteryhmä: Canopies
Julkaisupäivä: 2019-07-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
ALL-GLASS CANOPY
Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.

Aluminium structure (heavy) silver anodizing.
Glass thickness 10+10+1,52 tempered and laminated, with all the accessories.
Up to 200Kg load per square meter excluded the glasse’s weight.
Also available with LEDs.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
UNSPSC-nimi: Canopy
UNSPSC-koodi: 30151902
Uniclass 1.4 Koodi: L4211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Canopies
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Canopy Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Canopy systems
NBS Reference Koodi: 25-50-45-10
NBS Reference Kuvaus: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nimi Arvo
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®