Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Canopies Sfera-N

Yksilöity viite: Canopies_Sfera_N
Brändi: Faraone
Tuoteperhe: Shelters
Tuoteryhmä: Canopies
Julkaisupäivä: 2019-08-05
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Stainless steel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
UNSPSC-nimi: Canopy
UNSPSC-koodi: 30151902
Uniclass 1.4 Koodi: L4211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Canopies
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Kuvaus: Canopy Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Canopy systems
NBS Reference Koodi: 25-50-45-10
NBS Reference Kuvaus: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nimi Arvo
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®