Julkaise tuotteesi
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    The compact and minimalist NINFA 50-N glass railing is the new technology from Faraone, ideal for residential and wall installations both indoors and outdoors. Unlike the other profiles in the Ninfa 6 series, the Ninfa 50-N profile does not use the RS system for to adjust the glass, but rather a register with a polycarbonate presser.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNinfa50N
    • TuoteperheRailing
    • TuoteryhmäNinfa - high performance glass railing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass-numero23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-nimikeRailing