Julkaise tuotteesi
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 is a gray recessed gimbal with a color temperature of 2700K, an angle of 56° and a power of 54-75W
    Tekniset tiedot
    • Reference: 033013603

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776129382

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 0341

      IP: 23

      Power max.(W): 54W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 500mA CC

      Lumens max: 4350lm

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 82

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 24°

      Total height: 130

      Length: 140

      Depth: 140

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: 403x129mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 420

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00944

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.84

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 2,84

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite033013603_-_mini-colin-3-grey-recessed-54-75w-2700k-56-deg
    • TuoteperheArchitectural
    • TuoteryhmäRecessed Lamp
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL