Julkaise tuotteesi
KOBO white downlight 15W 4000K CRI90  90° IP65

KOBO white downlight 15W 4000K CRI90 90° IP65

KOBO is an IP65 white downlight for general lighting, with a color temperature of 4000K, a CRI90 and a power of 15W. This downlight is ideal for lighting hospitals, clinics, gyms and even spas.
Tekniset tiedot
  • Reference: 035594091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776537118

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite035594091-110_-_KOBO-white-downlight-15W-4000K-CRI90--90deg-IP65
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäRecessed Lamp
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät