Julkaise tuotteesi
LED Strip 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80

LED Strip 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80

LED strip 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50 mm.
Tekniset tiedot
  • Reference: 08050307

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776372290

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,12

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite08050307_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-3000K-CRI80
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäLED Profiles and Strips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted