Julkaise tuotteesi
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader

    LUPE Black/beige table lamp with reader

    LUPE is a design by Jordi Busquets. An innovative model with original details. Designed to illuminate residential spaces, the series gives a contemporary touch to any room. This wall light with LED reader is ideal as a support or reading light. Made of metal and fabric lampshade, finished in black.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 20032-88

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233133

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2999

      Screen material: Steel

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 420

      Length: 170

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028824

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.54

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.309

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20032-88_-_lupe-black-beige-table-lamp-with-reader
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiTable lamp fixture
    • UNSPSC-koodi39111510
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTable Lamps
    • OmniClass-numero23-35 47 23
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL