Julkaise tuotteesi
NILA Black and off white table lamp

NILA Black and off white table lamp

Elegance meets functionality in the NILA table lamp. With an off-white cylindrical lampshade and black structure, this avant-garde design wall light enhances any space. Contemporary and practical.
Tekniset tiedot
  • Reference: 20054

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776350632

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2015

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Off White

    Blade finish: Off White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02592

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.65

    Net weight consolidated item: 1,55

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite20054_-_NILA-Black-and-off-white-table-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)155
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät