Julkaise tuotteesi
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp

    SAVOY White/white floor lamp

    SAVOY is a white living room floor lamp with a white textile lampshade for interior lighting designed by Isaac Piñeiro. Its structure is characterized by the ring located at the top through which the light is reflected, creating a beautiful reflection.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 20306-85

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233461

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2045

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 420

      Depth: 420

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,060805

      Gross weight of box Ind. Trawl: 11.177

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.041

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite20306-85_-_savoy-white-white-floor-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiFloor lamp fixture
    • UNSPSC-koodi39111509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFloor Lamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL