Julkaise tuotteesi
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp

    DRUM Black/grey floor lamp

    DRUM is a black floor lamp with a gray finish lampshade. It is a collection designed by Nahtrang for interior lighting with a contemporary and timeless style.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 24023-34

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233706

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2402

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Grey

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Grey

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1200

      Length: 320

      Depth: 320

      Total diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,117819

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7,85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 12,89

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24023-34_-_drum-black-grey-floor-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiFloor lamp fixture
    • UNSPSC-koodi39111509
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFloor Lamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL