Julkaise tuotteesi
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp

    MINE Grey pendant lamp

    Gray pendant lamp designed by Nahtrang with wooden structure and opal glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere. This designer pendant is adaptable, thanks to the hook accessory (included), you can place the light where you need it.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 3350

      Length: 185

      Depth: 185

      Total diameter: 185

      Related accessory: 28374

      Accessories included in the box: Gancho Ref. 28374

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016931

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 1.3

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSUSPENSION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText