Julkaise tuotteesi
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp
MAGMA white and silver pendant lamp

    MAGMA white and silver pendant lamp

    Light up your home with this contemporary pendant made of fiberglass. Now also customizable MAGMA.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 28398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 622

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2325

      Length: 700

      Depth: 700

      Total diameter: 700

      Canopy diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 560

      Individual box width (MM): 730

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.250463

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 6.15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSUSPENSION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFiberglass
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL