Julkaise tuotteesi
HANDY White wall lamp

HANDY White wall lamp

Minimalist wall lamp designed by Jordi Blasi. A lamp with clean lines, contemporary style and delicacy in the details.
Tekniset tiedot
  • Reference: 28413

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090323

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 2841

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 325

    Length: 240

    Depth: 270

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 190

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 350

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01995

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.22

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0.9

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite28413_-_HANDY-White-wall-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät