Julkaise tuotteesi
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp

    STOOD Black and wood clip lamp

    STOOD is a collection of designer lighting created by LÚCID. This lamp to illuminate the home combines a wooden lampshade, which gives warmth to the room, and a metal structure. This lamp with clip (25mm) is ideal for placing on a shelf or at the end of the desk, thus bringing light to the workspace.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 29845

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 170

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008265

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 1.105

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiTable lamp fixture
    • UNSPSC-koodi39111510
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTable Lamps
    • OmniClass-numero23-35 47 23
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL