Julkaise tuotteesi
HOTEL White table lamp

HOTEL White table lamp

Modern table luminaire made of metal and fabric lampshade. Designed by: Alex & Manel Lluscà.
Tekniset tiedot
  • Reference: 29942

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044913

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 1701

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 255

    Depth: 255

    Base diameter: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 250

    Individual box width (MM): 290

    Length individual box (MM): 370

    Volume Box Ind. Trawl: 0.026825

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 2.24

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite29942_-_HOTEL-White-table-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)2.24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät