Julkaise tuotteesi
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan
GOTLAND L White fan

    GOTLAND L White fan

    GOTLAND is a long white ceiling fan ideal for spaces from 17'6 to 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 speeds that can be regulated. GOTLAND has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 33446

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3446

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 250

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 710

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032021

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 3.383

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • TuoteperheFan
    • TuoteryhmäWithout Light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusPuhallin
    • ETIM-koodiEC000532
    • ETIM-nimiFan
    • UNSPSC-nimiFans
    • UNSPSC-koodi40101604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Ceiling Fans
    • OmniClass-numero23-33 31 19 11 15
    • OmniClass-nimikeCeiling Fans
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
    Pohjois-Korea