Julkaise tuotteesi
Light kit brown for PEMBA

Light kit brown for PEMBA

Brown light complement for the PEMBA ceiling fan.
Tekniset tiedot
  • Reference: 33492K

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776167223

    Tariff Item: 841490009

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 3347

    Body material: Steel+ABS

    Body finish: Dark Brown

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >95

    Total height: 40

    Total diameter: 180

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 160

    Individual box width: 160

    Length individual box: 55

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001408

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.28

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0.238

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite33492K_-_Light-kit-brown-for-PEMBA
  • TuoteperheFan
  • TuoteryhmäLIGHT KIT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Nettopaino (kg)0.238
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto