Julkaise tuotteesi
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan

    ALO L Black fan

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
    ALO L is a ceiling fan with modern lines ideal for rooms larger than 17'6m2. Motor made of steel and wooden blades. It is activated using a remote control, included. This fan has a reverse mode and is suitable for inclined ceilings. It has 3 adjustable speeds. Air flow: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 33718

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144613

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 335

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 215

      Individual box width (MM): 332

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.05532

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.5

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33718_-_alo-black-ceiling-fan
    • TuoteperheFan
    • TuoteryhmäWithout Light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusPuhallin
    • ETIM-koodiEC000532
    • ETIM-nimiFan
    • UNSPSC-nimiFans
    • UNSPSC-koodi40101604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Ceiling Fans
    • OmniClass-numero23-33 31 19 11 15
    • OmniClass-nimikeCeiling Fans
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
    Pohjois-Korea