Julkaise tuotteesi
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI is a long brown ceiling fan ideal for spaces from 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 speeds that can be regulated. KAUAI has a reverse function.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 34200A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250444

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3421

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 480

      Length: 2400

      Depth: 2400

      Total diameter: 2400

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 13-17-20-35-54

      RPM: 79-86-93-110-126

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 440

      Volume Box Ind. Trawl: 0,100724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 8.33

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • TuoteperheFan
    • TuoteryhmäWithout Light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusPuhallin
    • ETIM-koodiEC000532
    • ETIM-nimiFan
    • UNSPSC-nimiFans
    • UNSPSC-koodi40101604
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Ceiling Fans
    • OmniClass-numero23-33 31 19 11 15
    • OmniClass-nimikeCeiling Fans
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
    Pohjois-Korea