Julkaise tuotteesi
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector

    STAN Black track projector

    STAN is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43721_-_stan-black-track-projector
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäTRACK
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiTrack lighting
    • UNSPSC-koodi39111508
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 21
    • OmniClass-nimikeSpotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL