Julkaise tuotteesi
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp

    STAN 2L Black wall lamp

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    Black wall lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 43751

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 225

      Length: 60

      Depth: 72

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 245

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.545

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.41

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL