Julkaise tuotteesi
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp

    STAN White pendant lamp

    White pendant lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSUSPENSION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL