Julkaise tuotteesi
NESO Track recessed 1 meter DALI
NESO Track recessed 1 meter DALI

    NESO Track recessed 1 meter DALI

    Recessed rail from the NESO series. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 1m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 5020120102D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181908

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020221402D

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 1040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0104

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.766667

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,90

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5020120102D_-_neso-track-recessed-1-meter-dali
    • TuoteperheArchitectural
    • TuoteryhmäLinear Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC000101
    • ETIM-nimiLight-track
    • UNSPSC-nimiTrack lighting
    • UNSPSC-koodi39111508
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 21 17
    • OmniClass-nimikeLighting Tracks
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL