Julkaise tuotteesi
NESO Accessory inner corner white

NESO Accessory inner corner white

Accessory to change the plane of the white NESO rail structure. Inside.
Tekniset tiedot
  • Reference: 5020211201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252424

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 123

    Length: 123

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,50

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5020211201_-_NESO-Accessory-inner-corner-white
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäLinear Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted