Julkaise tuotteesi
NESO Accessory outer corner recessed
NESO Accessory outer corner recessed
NESO Accessory outer corner recessed

    NESO Accessory outer corner recessed

    Accessory to change the plane of the NESO recessed rail structure. Abroad.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 5020221302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182127

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 79

      Length: 123

      Depth: 123

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.64

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,45

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5020221302_-_neso-accessory-outer-corner-recessed
    • TuoteperheArchitectural
    • TuoteryhmäLinear Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusErillinen varuste
    • ETIM-koodiEG000030
    • ETIM-nimiAccessories for lighting
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 21
    • OmniClass-nimikeAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL
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
    Pohjois-Korea