Julkaise tuotteesi
NESO SLIM UNIK pendant 3000K black CASAMBI

NESO SLIM UNIK pendant 3000K black CASAMBI

NESO SLIM UNIK is a black luminaire from the NESO SLIM family with a color temperature of 3000K. It is integrated into the rail thanks to magnets. Diffuser made of opal glass. The CASAMBI system allows you to regulate the intensity of the light.
Tekniset tiedot
  • Reference: 6010903002W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362444

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 237lm

    Opening degrees: 325°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,50

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäLinear Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)50
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted