Julkaise tuotteesi
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp

    PEPPER Black clip lamp

    Desk lamp with clip (70 mm) in black and industrial style.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Series: 6440

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 370

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 133

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007036

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.595

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEG000028
    • ETIM-nimiLamps
    • UNSPSC-nimiTable lamp fixture
    • UNSPSC-koodi39111510
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTable Lamps
    • OmniClass-numero23-35 47 23
    • OmniClass-nimikeLamps
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL