Julkaise tuotteesi
COSMOS Brass pendant lamp

COSMOS Brass pendant lamp

COSMOS is a Scandinavian style pendant luminaire. The attention falls on the light bulb shown in all its splendor.
Tekniset tiedot
  • Reference: 64224-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415737

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6429

    Body material: Aluminium+Steel

    Body finish: Bronze

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 360lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 180°

    Total height: 1400

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Canopy diameter: 60

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 105

    Individual box width: 228

    Length individual box: 230

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,727

    PCS/PALLET: 80

    Net weight consolidated item: 0,526

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite64224-110_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSUSPENSION
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)526
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät