Julkaise tuotteesi
CONGA White/beige wall lamp
CONGA White/beige wall lamp
CONGA White/beige wall lamp

    CONGA White/beige wall lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white wall light with beige fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 64306-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235373

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 215

      Length: 220

      Depth: 255

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,014552

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.31

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.1135

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite64306-02_-_conga-white-beige-wall-lamp
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL