Julkaise tuotteesi
CONGA White/beige table lamp

CONGA White/beige table lamp

CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white table luminaire with beige fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
Tekniset tiedot
  • Reference: 64310-05-US

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Serie: 6433

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Light source: E26

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Voltage: 120V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät