Julkaise tuotteesi
MAMBO 450 3L Black/rattan pendant lamp
MAMBO 450 3L Black/rattan pendant lamp

    MAMBO 450 3L Black/rattan pendant lamp

    Version with multiple 3-light ceiling rose. MAMBO is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black pendant lamp with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. The cable has a tensioner, which allows the luminaire to be installed in displaced points. An ideal alternative for hospitality projects. 450mm screen.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 64314-49-3L

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776241916

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5000

      Length: 450

      Depth: 450

      Canopy diameter: 270

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,222081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,12

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2,6

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite64314-49-3L_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-3l
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSUSPENSION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL