Julkaise tuotteesi
COTTON RCT Black wall lamp vertical 1L

COTTON RCT Black wall lamp vertical 1L

Black wall lamp with fabric shade. COTTON is ideal for decorative home lighting.
Tekniset tiedot
  • Reference: 66404

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169043

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 200

    Length: 120

    Depth: 100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 40

    Individual box height (MM): 135

    Individual box width (MM): 115

    Length individual box (MM): 210

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00326

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.22

    PCS: 160

    Net weight consolidated item: 0.187

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite66404_-_COTTON-RCT-Black-wall-lamp-vertical-1L
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.187
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät