Julkaise tuotteesi
MOMA White floor lamp

MOMA White floor lamp

Contemporary style living room floor lamp for interior lighting made of steel, fabric lampshade and PVC diffuser.
Tekniset tiedot
  • Reference: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1600

    Length: 450

    Depth: 910

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 1650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0594

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 9,80

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • TuoteperheINDOOR
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)980
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät