Julkaise tuotteesi
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
    Timeless style pendant lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 68548

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1570

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 1,50

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • TuoteperheINDOOR
    • TuoteryhmäSUSPENSION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001743
    • ETIM-nimiPendant luminaire
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL