Julkaise tuotteesi
DRAGMA Dark grey wall lamp

DRAGMA Dark grey wall lamp

Outdoor wall lamp with LED technology. It is contemporary in style and designed by Alex & Manel Lluscà.
Tekniset tiedot
  • Reference: 71362L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166288

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1142837

    Fixing: Wall

    Series: 1074

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00196

    IP: 65

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 87

    Length: 250

    Depth: 110

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 180

    Individual box width (MM): 315

    Length individual box (MM): 145

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008222

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.44

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 1.224

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71362L_-_DRAGMA-Dark-grey-wall-lamp
  • TuoteperheOutdoor
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1.224
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät