Julkaise tuotteesi
CERES Black wall lamp

CERES Black wall lamp

CERES is a wall luminaire designed by Alex & Manel Lluscà with classic shapes, made of injected aluminum, transparent polycarbonate and opal glass. This wall light is perfect for decorative lighting in gardens and terraces.
Tekniset tiedot
  • Reference: 71607

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049727

    Tariff Item: 9405990090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 580

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17437

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 310

    Length: 220

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 160

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.011776

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1,80

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite71607_-_CERES-Black-wall-lamp
  • TuoteperheOutdoor
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)180
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät