Julkaise tuotteesi
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp

    DORO 220 Wood table lamp

    DORO is a wall luminaire for outdoor lighting made of aluminum and glass diffuser. This LED wall light in a wood finish has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. The light is projected from both sides. 13W version.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 71899

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244252

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081880

      Fixing: Wall

      Series: 7191

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00113

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 2x6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2x500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 51

      Length: 222

      Depth: 78

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.873

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71899_-_doro-13-led-wood-table-lamp
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391116
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL