Julkaise tuotteesi
WALLY lamp wall lamp rust

WALLY lamp wall lamp rust

Classic outdoor wall lamp made of metal and transparent glass diffuser.
Tekniset tiedot
  • Reference: 74261

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776742611

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 128

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 300

    Length: 300

    Depth: 374

    Total diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 315

    Individual box width (MM): 190

    Length individual box (MM): 315

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018853

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.59

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.3515

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite74261_-_WALLY-lamp-wall-lamp-rust
  • TuoteperheOutdoor
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1.3515
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät