Julkaise tuotteesi
ANCORA Dark grey wall lamp

ANCORA Dark grey wall lamp

Contemporary outdoor wall lamp made of injected aluminum and opal polycarbonate diffuser. Designed by: Alex & Manel Lluscà.
Tekniset tiedot
  • Reference: 74401

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776744011

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 90

    Length: 264

    Depth: 110

    Total diameter: 0

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 105

    Length individual box (MM): 290

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001218

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.87

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0.7395

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite74401_-_ANCORA-Dark-grey-wall-lamp
  • TuoteperheOutdoor
  • TuoteryhmäSurface
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.7395
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät