Julkaise tuotteesi
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp
BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S Dark grey pendant lamp

    BLUB'S is a contemporary style pendant luminaire for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 74427C-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1550

      Length: 260

      Depth: 260

      Canopy diameter: 75

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.04

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäSuspension
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391116
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL