Julkaise tuotteesi
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27

    BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27

    BLUB'S is a contemporary style street lamp for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate. This is the version with two lights.
    Tekniset tiedot
    • Reference: 74435F2-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238367

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2140

      Length: 600

      Depth: 260

      Base diameter: 184

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,173742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.97

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74435F2-03_-_blubs-dark-grey-pole-lamp-2xe27
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäSurface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391116
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL