Julkaise tuotteesi
Bulb OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE

Bulb OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE
Tekniset tiedot
  • Reference: 97687127

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 6017

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Light source: E27

    Light source included: Yes

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >=80

    Total height: 91

    Length: 95

    Depth: 95

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 112

    Length individual box (MM): 112

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001129

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.18

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,18

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • TuoteperheBULBS
  • TuoteryhmäE27
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus