Julkaise tuotteesi
POWER SUPPLY 24VDC 120W

POWER SUPPLY 24VDC 120W

24VDC 120W Power Supply: Powerful and reliable solution for various applications. Provides a stable 24VDC output with a capacity of up to 120W.
Tekniset tiedot
  • Reference: 98324120

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187856

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 120W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 30

    Length: 300

    Depth: 52

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000468

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,43

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite98324120_-_POWER-SUPPLY-24VDC-120W
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäDRIVERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)43
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus