Julkaise tuotteesi
FUENTE 24VDC 180W

FUENTE 24VDC 180W

POWER SUPPLY 24VDC 180W
Tekniset tiedot
  • Reference: 98324180

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776236820

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 180W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 35

    Length: 345

    Depth: 50

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite98324180_-_FUENTE-24VDC-180W
  • TuoteperheArchitectural
  • TuoteryhmäDRIVERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus