Julkaise tuotteesi
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Arkistoitu

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • TuoteperheBuilding Material
    • TuoteryhmäFermacell Gypsum Fibreboard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2016-03-18
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)12.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt