Julkaise tuotteesi
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
    Arkistoitu

    Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 72130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 72132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 72134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides: - FC Part No. 72322, length: 2540mm, width: 1250mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGypsum-Fibreboard-15mm
    • TuoteperheBuilding Material
    • TuoteryhmäFermacell Gypsum Fibreboard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2016-03-18
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Kipsi-, kuitu- ja laastilevyt