Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

FR 95 / 70_01 95mm EI60 49dB 5250mm

Yksilöity viite: 1-95-70-01-95mm-60min-49dB-5250mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 95
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 95mm
Stud: 70mm/50 double- C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 5250mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw