Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

FR 95 / 70_02 95mm EI30 43dB 4000mm

Yksilöity viite: 1-95-70-02-95mm-30min-43dB-4000mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 95
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 95mm
Stud: 70mm/50- C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: Glass wool - 60 mm - 15 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 43 Rw