Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S11 100mm 0min 57dB 0mm GW 60mm

Yksilöity viite: 1S11-100mm-0min-57dB-0mm-GW-60mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls without insulation
Syvyys (mm): 100
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 100mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm / 16 kg/m³ / Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 4150mm
With Fire Rating/Partition Height:
Fire Rating: 0 min
Sound Insulation: 57 Rw