Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1S11 100mm 30min 52dB 4500mm MW 60mm

Yksilöity viite: 1S11-100mm-30min-52dB-4500mm-MW-60mm
Brändi: Fermacell
Tuoteperhe: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Tuoteryhmä: Partition walls on steel walls with insulation
Syvyys (mm): 100
Julkaisupäivä: 2017-01-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Wall Thickness: 100mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/20 kg/m3/Mineral Wool
With Fire Rating/Partition Height: 4500 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw